Pied à coulisse à vernier avec réglage fin

Pied à coulisse à vernier avec réglage fin
Pied à coulisse à vernier avec réglage fin. Surfaces de mesure intérieure et extérieure en pointes pour la mesure de petites cannelures et des trous.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
532-101
532-102
532-103
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Mass
(g)

111.00 €

1 5 jours 0-130 mm, 0,02 mm, Metric±0,03±0,05165

141.00 €

1 5 jours 0-180 mm, 0,02 mm, Metric±0,03±0,05202

321.00 €

1 5 jours 0-280 mm, 0,02 mm, Metric±0,04±0,06395

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Cadran
Jauge profondeur plate

Assistance technique