Pied à coulisse à vernier autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
531-101
531-102
531-103
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Mass
(g)

53.00 €

1 60 jours 0-150 mm, Metric±0,05±0,07142

110.00 €

1 60 jours 0-200 mm, Metric±0,05±0,07175

245.00 €

1 5 jours 0-300 mm, Metric±0,08±0,10360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Cadran
Jauge profondeur plate Lecture(mm) 0,05

Assistance technique