Pied à coulisse à vernier (530-108)

Pied à coulisse à vernier 530-108

Détails du produit:

Référence fabricant: 530-108

Marque: MITUTOYO

Prix: 94.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Additional Spec: 0,05 mm, Metric

Jauge profondeur: plate

Depth Bar: - mm

Erreur Max Adm J MPE: ±0,05 mm

Erreur Max Adm S MPE: ±0,07 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

530-108

Référence pièce
530-108
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Jauge profondeur Depth Bar
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Capacité
(mm)
Mass
(g)

94.00 €

1 5 jours 0,05 mm, Metricplate-±0,05±0,070 - 200180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étrier standard Display Method Cadran avec vis de blocage supérieure Oui

Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse à vernier, le numéro d'article est le suivant: 530-108.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 530-108.

Variantes de ce produit

Référence pièce
530-100
530-101
530-109
530-122
530-123
530-124
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Additional Spec Jauge profondeur Depth Bar
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Capacité
(mm)
Mass
(g)

63.00 €

1 5 jours 0,05 mm, MetricØ 1,9 mmØ 1,9±0,05±0,070 - 100128

38.00 €

1 5 jours 0,05 mm, Metricplate-±0,05±0,070 - 150143

224.00 €

1 5 jours 0,05 mm, Metricplate-±0,08±0,100 - 300355

46.00 €

1 5 jours 0,02 mm, Metricplate-±0,03±0,050 - 150143

75.00 €

1 5 jours 0,02 mm, Metricplate-±0,03±0,050 - 200180

229.00 €

1 5 jours 0,02 mm, Metricplate-±0,04±0,060 - 300355

Assistance technique