Becs de mesure interchangeables pour série 552

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07CZA044
07CZA055
07CZA056
07CZA057
07CZA058
07CZA059
07CZA060
07CZA061
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Usable Unit Additional Spec Modèle Instrumental Error
(mm)
Mass
(g)

316.00 €

1 5 jours Standard plate 1 (sinle item)CFC-45U、CFC-60U、CFC-100U、CFC-150U、CFC-200U1 pcs., Surface Plate TypeTouche plate (1 touche)Probe: ±0.05191,3

391.00 €

1 5 jours Scribin Marker, 2 SetsCFC-45U、CFC-60U、CFC-100U、CFC-150U、CFC-200U2 pcs., Scriber Type, MetricTouche conique et de traçage (paire)Probe: ±0.0663,2

364.00 €

1 5 jours M Type Probe 2-piece SetCFC-45U、CFC-60U、CFC-100U、CFC-150U、CFC-200U2 pcs., Standard TypeTouche en pointe (paire)Probe: ±0.0290,6

445.00 €

1 60 jours Hole Pitch Probe, 2 Probe SetCFC-45U、CFC-60U、CFC-100U、CFC-150U、CFC-200U2 pcs., Centerline Type, MetricTouche conique (paire)Probe: ±0.04119,6

420.00 €

1 60 jours Point Probe 2 Piece SetCFC-45U、CFC-60U、CFC-100U、CFC-150U、CFC-200U2 pcs., Inside Point Type, MetricTouche de mesure intérieure (paire)Probe: ±0.0598,8

420.00 €

1 60 jours --2 pcs.Touche de mesure intérieure (paire)-98,8

445.00 €

1 60 jours --2 pcs.Touche conique (paire)-119,6

391.00 €

1 60 jours --2 pcs.Touche conique et de traçage (paire)-63,2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composant Accessoire Display Method Cadran

Assistance technique