Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
571-100-20 |
571-200-20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Additional Spec | Base Flatness | Unité de mesure | Résolution (inch) | Capacité (inch) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.00 € | 1 | 5 jours | 63,5 mm Base | 0,00008 inch / 2 µm | Métrique | - | 0 - 8 | ±0,02 | |||
337.00 € | 1 | 5 jours | 101,6 mm Base | 0,0002 inch / 5 µm | Inch/Métrique | 0,005 | 0 - 1 | - |
Loading...
Type | Composant Accessoire | Display Method | Numérique | Extinction auto (20 min. sans utilisation) | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions | Oui | Digimatic/mécanique | Digimatic | Affichage | LCD, hauteur de caractère 9 mm |
GO/±NG Judgement | Oui | Durée de vie de la pile | Environ 5 ans | Alarme batterie faible | Oui |
MAX/MIN/Range | Yes | Origine (ABS ) | Oui | ZERO/ABS | Oui |
Résolution(mm) | 0,01 | Stroke(mm) | 0,5 | Mass(g) | 160 |
Alimentation | 1 pile SR-44 | Temps de réponse max. | Illimité | Sortie de données | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Additional Spec
Base Flatness
Unité de mesure
Résolution(inch)
Capacité(inch)
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles