Pied à coulisse Digimatic ABS à bec décalé ajustable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
573-605-20
573-606
573-606-20
573-608-20
573-615-20
573-616-20
573-618-20
573-705-20
573-706-20
573-708-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
DATA (output with Cable) / Hold (display value) Durée de vie de la pile Résolution
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Erreur Max Adm S MPE
(inch)
OFFSET
(inch)
Capacité
(inch)
Précision
(mm)
Depth Bar
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Capacité
(mm)
Protection Mass
(g)

666.00 €

1 5 jours -environ 5 ans-------±0,031010,1-160IP67157

675.00 €

1 60 jours -Environ 5 ans-----±0,03--1010,1-210IP67177

741.00 €

1 5 jours -environ 5 ans-------±0,031010,1-210IP67177

961.00 €

1 60 jours -Environ 5 ans (150 mm , 200 mm) 5000 heures (300 mm)-------±0,041010,1-300IP67340

623.00 €

1 5 jours -environ 5 ans-------±0,031010,1-160IP67157

691.00 €

1 5 jours -Environ 5 ans-------±0,031010,1-210IP67177

933.00 €

1 5 jours -Environ 5 ans (150 mm , 200 mm) 5000 heures (300 mm)-------±0,041010,1-300IP67335

666.00 €

1 5 jours -environ 5 ans0,0005±0,001±0,00150,40-6-Ø 1,9----157

741.00 €

1 5 jours -Environ 5 ans0,0005±0,003±0,00150,40-40------177

961.00 €

1 5 jours OuiEnviron 5 ans (150 mm , 200 mm) 5000 heures (300 mm)0,0005±0,005±0,00150,40-80-----IP66320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Numérique
Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui Fonctions Oui Alarme batterie faible Oui
Origine (ABS ) Oui Résolution(mm) 0,01 Temps de réponse max. Illimité
Sortie de données Oui

Assistance technique