Pied à coulisse Digimatic ABS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
573-651-20
573-653-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Molette de guidage

718.00 €

1 5 jours Oui

655.00 €

1 60 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Pieds à coulisse col de cygne Display Method Numérique
Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui Fonctions Oui Alarme batterie faible Oui
Origine (ABS ) Oui Erreur Max Adm J MPE(mm) ±0,03 Capacité(mm) 0 - 150
Protection IP67 Mass(g) 157 Temps de réponse max. Illimité
Sortie de données Oui

Assistance technique