Pied à coulisse avec becs longs pour la mesure intérieure (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
573-642-20
573-643-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Durée de vie de la pile Molette de guidage

908.00 €

1 5 jours Environ 5 ansOui

845.00 €

1 5 jours environ 5 ans-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Numérique
Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui Fonctions Oui Alarme batterie faible Oui
Origine (ABS ) Oui Erreur Max Adm S MPE(mm) ±0,05 Capacité(mm) 10,1 - 200
Protection IP67 Mass(g) 227 Temps de réponse max. Illimité
Sortie de données Oui

Assistance technique