Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic à pointe intérieure, Inche/Métrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

573-746-20

Référence pièce
573-746-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

853.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Étriers intérieurs Display Method Numérique
Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui Fonctions Oui Durée de vie de la pile environ 5 ans
Alarme batterie faible Oui Origine (ABS ) Oui Erreur Max Adm J MPE(inch) ±0,001
Erreur Max Adm S MPE(inch) ±0,0015 OFFSET(inch) 0,4 Capacité(inch) 0-8
Mass(g) 157 Temps de réponse max. Illimité Molette de guidage Oui
Sortie de données Oui

Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic à pointe intérieure, Inche/Métrique, le numéro d'article est le suivant: 573-746-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 573-746-20.

Assistance technique