Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
573-646-20 |
573-648 |
573-648-20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Erreur Max Adm S MPE (mm) | OFFSET (mm) | Molette de guidage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845.00 € | 1 | 5 jours | ±0,03 | 20 | Oui | |||
628.00 € | 1 | 60 jours | - | 10 | - | |||
782.00 € | 1 | 5 jours | ±0,03 | 20 | - |
Loading...
Type | Étriers spéciaux | Special Caliper Shape | Étriers intérieurs | Display Method | Numérique |
---|---|---|---|---|---|
Extinction auto (20 min. sans utilisation) | Oui | Fonctions | Oui | Durée de vie de la pile | Environ 5 ans |
Alarme batterie faible | Oui | Origine (ABS ) | Oui | Capacité(mm) | 20,1 - 170 |
Protection | IP67 | Mass(g) | 157 | Temps de réponse max. | Illimité |
Sortie de données | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Erreur Max Adm S MPE(mm)
OFFSET(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles