Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic
Pied à coulisse avec becs extérieurs pour mesurer les gorges intérieures par exemple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
573-645-20
573-647-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Durée de vie de la pile Molette de guidage

806.00 €

1 5 jours environ 5 ansOui

742.00 €

1 5 jours Environ 5 ans-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Étriers intérieurs Display Method Numérique
Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui Fonctions Oui Alarme batterie faible Oui
Origine (ABS ) Oui Erreur Max Adm S MPE(mm) ±0,05 OFFSET(mm) 10
Capacité(mm) 10,1 - 160 Protection IP67 Mass(g) 147
Temps de réponse max. Illimité Sortie de données Oui

Assistance technique