Jauge de profondeur Digimatic, IP67

Jauge de profondeur Digimatic, IP67
Jauge de profondeur Digimatic adaptée à une utilisation en présence de liquide de refroidissement ou de l'huile de coupe.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
571-261-20
571-262-20
571-263-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Affichage Capacité
(inch)
Mass
(g)
Battery life

460.00 €

1 5 jours LCD, hauteur de caractère 9 mm0 - 6199Environ 5 ans

534.00 €

1 5 jours LCD, hauteur de caractère 9 mm0 - 8219Environ 5 ans

597.00 €

1 60 jours LCD, hauteur des caractères 11 mm0 - 12315Approx. 5 years

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composant Accessoire Display Method Numérique Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui
Fonctions Oui Digimatic/mécanique Digimatic Unité de mesure Inch/Métrique
Alarme batterie faible Oui Origine (ABS ) Oui Embase L x l(inch) 3,93 x 0,23
Résolution(inch) 0,005 Résolution(mm) 0,01 Répétabilité (mm) 0,01
Alimentation 1 pile SR-44 Temps de réponse max. Illimité Sortie de données Oui

Assistance technique