Jauge de profondeur, Digimatic, à crochet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
571-254-20
571-255-20
571-264-20
571-265-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Unité de mesure Embase L x l
(inch)
Depth Range
(inch)
Résolution
(inch)
Hook Range
(inch)
Embase L x l
(mm)
Depth Range
(mm)
Capacitéface sup.
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Mass
(g)

536.00 €

1 60 jours Métrique----100 x 610,1-1600-150±0,03216

604.00 €

1 5 jours Métrique----100 x 610,1-2100-200±0,03236

536.00 €

1 5 jours Inch/Métrique3,93 x 0,230,404-6,40,0050-6----216

604.00 €

1 5 jours Inch/Métrique3,93 x 0,230,404-8,40,0050-8----236

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composant Accessoire Display Method Numérique Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui
Fonctions Oui Digimatic/mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractère 9 mm
Durée de vie de la pile Environ 5 ans Alarme batterie faible Oui Origine (ABS ) Oui
Résolution(mm) 0,01 Alimentation 1 pile SR-44 Temps de réponse max. Illimité
Battery life Environ 5 ans Sortie de données Oui

Assistance technique