Pied à coulisse carbone avec becs en céramique

Pied à coulisse carbone avec becs en céramique
Avec becs en céramiqueLa fabrication dans un alliage spécial (structure renforcée de fibre de carbone) permet un gain de poids de 50%.Lecture facile grâce aux grands chiffres affichés.Avec sortie de données et fonction Preset pour définir son origine.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
552-155-10
552-156-10
552-165-10
552-166-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
DATA (output with Cable) / Hold (display value) Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Erreur Max Adm S MPE
(inch)
OFFSET
(inch)
Capacité
(inch)
Lecture
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Protection Mass
(g)

1,695.00 €

1 5 jours Oui-----±0,04±0,0420IP66715

1,838.00 €

1 5 jours -----0,02, 2/rev±0,04±0,0420-790

1,695.00 €

1 60 jours -±0,002±0,0020,250.404-12.4----IP67715

1,838.00 €

1 60 jours -±0,002±0,0020,250-6-----790

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étrier standard Display Method Numérique Extinction auto (20 min. sans utilisation) Oui
Fonctions Oui DATA/HOLD Oui Durée de vie de la pile Environ 5000 heures
Alarme batterie faible Oui Origine (ABS ) Oui Temps de réponse max. Illimité
Sortie de données Oui

Assistance technique