Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic de grande capacité, Inche/Métrique (500-505-10)

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic de grande capacité, Inche/Métrique 500-505-10

Détails du produit:

Référence fabricant: 500-505-10

Marque: MITUTOYO

Prix: 1,008.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

DATA (output with Cable) / Hold (display value): -

Locking Screw: -

Mesure int. à partir de: - inch

Erreur Max Adm J MPE: ±0,002 inch

Erreur Max Adm S MPE: ±0,003 inch


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

500-505-10

Référence pièce
500-505-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
DATA (output with Cable) / Hold (display value) Locking Screw Mesure int. à partir de
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Erreur Max Adm S MPE
(inch)
OFFSET
(inch)
Capacité
(inch)
Protection Mass
(g)
Molette de guidage

1,008.00 €

1 5 jours ---±0,002±0,0030,40,404-8,4IP671170Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étrier standard Display Method Numérique Fonctions Oui
Affichage LCD, hauteur des caractères 10 mm Durée de vie de la pile Environ 20000 heures Alarme batterie faible Oui
Marche/Arrêt Oui Origine (ABS ) Oui Résolution(inch) 0,0005
Résolution(mm) 0,01 Temps de réponse max. Illimité Sortie de données Oui

Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic de grande capacité, Inche/Métrique, le numéro d'article est le suivant: 500-505-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 500-505-10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
500-506-10
500-507-10
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
DATA (output with Cable) / Hold (display value) Locking Screw Mesure int. à partir de
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Erreur Max Adm S MPE
(inch)
OFFSET
(inch)
Capacité
(inch)
Protection Mass
(g)
Molette de guidage

1,106.00 €

1 5 jours -Oui-±0,002±0,003-0-6-1350-

1,913.00 €

1 5 jours Oui-0,504±0,003±0,0040,250-18IP663700-

Assistance technique