Pied à coulisse Digimatic ABS avec becs arrondis

Pied à coulisse Digimatic ABS avec becs arrondis
Pied à coulisse équipé de becs arrondis pour les mesures intérieures.Avec sortie de données.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
550-203-10
550-205-10
550-207-10
550-223-10
550-225-10
550-227-10
551-207-10
551-224-10
551-226-10
551-311-20
551-341-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Extinction auto (20 min. sans utilisation) DATA (output with Cable) / Hold (display value) Affichage Durée de vie de la pile Unité de mesure Marche/Arrêt PRESET (présélection) 2 valeurs Remarques Résolution
(inch)
Mesure int. à partir de
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Erreur Max Adm S MPE
(inch)
OFFSET
(inch)
Capacité
(inch)
Mesure int. à partir de
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Capacité
(mm)
Protection Mass
(g)

758.00 €

1 5 jours --LCD, Hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Environ 5 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (>300 mm)MétriqueOui--------20,1±0,05±0,050-450-1110

864.00 €

1 5 jours --LCD, Hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Environ 5 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (>300 mm)MétriqueOui--------20,1±0,05±0,050-600-1290

1,462.00 €

1 5 jours --LCD, Hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Environ 5 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (>300 mm)MétriqueOui--------20,1±0,07±0,070-1000-3350

758.00 €

1 5 jours --LCD, Hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Environ 5 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (>300 mm)Inch/MétriqueOui--0,00050,504±0,002±0,002-0-1812,8----1110

864.00 €

1 5 jours -OuiLCD, Hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Environ 5 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (>300 mm)Inch/MétriqueOui--0,00050,504±0,002±0,002--12,8---IP661290

1,462.00 €

1 5 jours --LCD, Hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Environ 5 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (>300 mm)Inch/MétriqueOui--0,00051,004±0,003±0,003-0-4025,5----3350

1,594.00 €

1 5 jours --LCD, Hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Environ 5 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (>300 mm)MétriqueOui--------20,1±0,07±0,070-1000-3430

957.00 €

1 5 jours -OuiLCD, Hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Environ 5 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (>300 mm)Inch/MétriqueOui--0,0005-±0,0025±0,0025-0-20----IP661060

1,663.00 €

1 5 jours -OuiLCD, Hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Environ 5 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (>300 mm)Inch/MétriqueOui--0,00050,504±0,0025±0,0025-0-3012,8---IP661410

451.00 €

1 5 jours Oui-LCD, Hauteur de caractères 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Environ 5 ans (200 mm), 1 an (300 mm), 3,5 ans (>300 mm)Inch/Métrique--IP670,00050,404±0,0015±0,00150,40-810,26---IP67190

596.00 €

1 5 jours Oui-LCD, hauteur des caractères 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)Approx. 5 years, 3,5 years (>300 mm)Inch/Métrique-OuiIP670,00050,404±0,002±0,0020,40-1210,26----400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Numérique
Fonctions Oui Digimatic/mécanique Digimatic Alarme batterie faible Oui
Origine (ABS ) Oui Résolution(mm) 0,01 Temps de réponse max. Illimité
Sortie de données Oui

Assistance technique