Référence fabricant: 500-703-20
Marque: MITUTOYO
Prix: 313.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Additional Spec: Blade
DATA (output with Cable) / Hold (display value): -
Fonctions: Non
Jauge profondeur: plate
Affichage: LCD, hauteur de caractères de 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
500-703-20
Référence pièce
|
---|
500-703-20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Additional Spec | DATA (output with Cable) / Hold (display value) | Fonctions | Jauge profondeur | Affichage | Locking Screw | Résolution (inch) | Mesure int. à partir de (inch) | Erreur Max Adm J MPE (inch) | Erreur Max Adm S MPE (inch) | Capacité (inch) | Depth Bar (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Erreur Max Adm S MPE (mm) | Capacité (mm) | Protection | Mass (g) | Molette de guidage | Sortie de données | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.00 € | 1 | 5 jours | Blade | - | Non | plate | LCD, hauteur de caractères de 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | - | - | - | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 200 | - | 198 | Oui | Non |
Loading...
Type | Étriers spéciaux | Special Caliper Shape | Autre | Display Method | Numérique |
---|---|---|---|---|---|
Extinction auto (20 min. sans utilisation) | Oui | Durée de vie de la pile | Environ 5 ans en utilisation normale | Alarme batterie faible | Oui |
Origine (ABS ) | Oui | Résolution(mm) | 0,01 | Temps de réponse max. | Illimité |
Vous vous trouvez sur la page de Pied à coulisse Digimatic étanche IP67, le numéro d'article est le suivant: 500-703-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 500-703-20.
Configurer
Propriétés de base
DATA (output with Cable) / Hold (display value)
Locking Screw
Résolution(inch)
Mesure int. à partir de(inch)
Erreur Max Adm J MPE(inch)
Erreur Max Adm S MPE(inch)
Capacité(inch)
Depth Bar(mm)
Protection
Type
Additional Spec
Fonctions
Jauge profondeur
Affichage
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Erreur Max Adm S MPE(mm)
Capacité(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
500-702-20 |
500-704-20 |
500-706-20 |
500-707-20 |
500-708-20 |
500-709-20 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Additional Spec | DATA (output with Cable) / Hold (display value) | Fonctions | Jauge profondeur | Affichage | Locking Screw | Résolution (inch) | Mesure int. à partir de (inch) | Erreur Max Adm J MPE (inch) | Erreur Max Adm S MPE (inch) | Capacité (inch) | Depth Bar (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Erreur Max Adm S MPE (mm) | Capacité (mm) | Protection | Mass (g) | Molette de guidage | Sortie de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.00 € | 1 | 60 jours | Blade | - | Non | plate | LCD, hauteur de caractères de 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | - | - | - | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | - | 168 | Oui | Non | |||
420.00 € | 1 | 5 jours | - | - | Non | plate | LCD, hauteur de caractères de 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | - | - | - | - | ±0,03 | ±0,05 | 0 - 300 | - | 350 | Oui | Non | |||
202.00 € | 1 | 5 jours | Blade | - | Non | plate | LCD, hauteur de caractères de 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | - | - | - | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | - | 168 | - | Non | |||
279.00 € | 1 | 5 jours | - | - | Non | plate | LCD, hauteur de caractères de 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | - | - | - | - | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 200 | - | 198 | - | Non | |||
401.00 € | 1 | 5 jours | - | - | Non | plate | LCD, hauteur de caractères de 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | - | - | - | - | ±0,02 | ±0,05 | 0 - 300 | - | 345 | - | Non | |||
203.00 € | 1 | 5 jours | Rod | - | Non | Ø 1,9 mm | LCD, hauteur de caractères de 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm) | - | - | - | - | - | - | Ø 1,9 | ±0,02 | ±0,04 | 0 - 150 | - | 168 | - | Non |