Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
573-634-20 |
573-635-20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Durée de vie de la pile | Molette de guidage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
806.00 € | 1 | 5 jours | Environ 5 ans | Oui | |||
742.00 € | 1 | 5 jours | environ 5 ans | - |
Loading...
Type | Étriers spéciaux | Special Caliper Shape | Autre | Display Method | Numérique |
---|---|---|---|---|---|
Extinction auto (20 min. sans utilisation) | Oui | Fonctions | Oui | Digimatic/mécanique | Digimatic |
Affichage | LCD, hauteur de caractère 9 mm | Unité de mesure | Métrique | Alarme batterie faible | Oui |
Origine (ABS ) | Oui | Erreur Max Adm J MPE(mm) | ±0,02 | Erreur Max Adm S MPE(mm) | ±0,04 |
Capacité(mm) | 0 - 150 | Protection | IP67 | Mass(g) | 168 |
Temps de réponse max. | Illimité | Sortie de données | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Durée de vie de la pile
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles