Jauge de profondeur Digimatic ABS AOS (Numéros de référence)

Jauge de profondeur Digimatic ABS AOS
Mesure de profondeur rapide et fiable.Avec sortie de données.Possibilité de commander un coffret plastique 06ABZ297 150/200 mm, 06ADS452 300 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
571-201-30
571-202-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mass
(g)

406.00 €

1 5 jours 207

490.00 €

1 5 jours 227

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composant Accessoire Display Method Numérique Changement ZERO / ABS Oui
Fonctions Oui Digimatic/mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 9 mm (150/200/300 mm), 10 mm (>300 mm)
Unité de mesure Métrique Alarme batterie faible Oui Marche/Arrêt Oui
Origine (ABS ) Oui Embase L x l(mm) 100 x 6 Résolution(mm) 0,01
Erreur Max Adm J MPE(mm) ±0,02 Alimentation 1 pile SR-44 Temps de réponse max. Illimité
Battery life Environ 5 ans Sortie de données Oui

Assistance technique