Pied à coulisse ABS Digimatic type passamètre (Numéros de référence)

Pied à coulisse ABS Digimatic type passamètre
Pied à coulisse pour la mesure des tolérances avec jauge de profondeur, pour les contrôles d'entrée ou de sortie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
573-181-30
573-182-30
573-281-30
573-282-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
DATA (output with Cable) / Hold (display value) Locking Screw Résolution
(inch)
Graduation
(inch)
Mesure int. à partir de
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Erreur Max Adm S MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Jaw Retraction
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Capacité
(mm)
Protection Mass
(g)

444.00 €

1 5 jours --------2±0,02±0,040 - 100-213

504.00 €

1 5 jours --------2±0,02±0,040 - 150-233

444.00 €

1 60 jours Oui-0,0005-0,504±0,001±0,0020-18----IP66213

504.00 €

1 5 jours -Oui0,00050,001, 0,2/rev-±0,001±0,0020-6-----233

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Numérique
Changement ZERO / ABS Oui Fonctions Oui Durée de vie de la pile Environ 18000 heures
Alarme batterie faible Oui Marche/Arrêt Oui Origine (ABS ) Oui
Résolution(mm) 0,01 Force mesure(N) 7 - 14 N Temps de réponse max. Illimité
Sortie de données Oui

Assistance technique