Jauge de profondeur avec comparateur

Jauge de profondeur avec comparateur
Pour la mesure de la profondeur d'entaille, d'épaulement et d'alésage. Les surfaces de mesure et coulisseaux sont trempés, finement rodés et inoxydables. Avec réglage fin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
527-301-50
527-302-50
527-303-50
527-311-50
527-312-50
527-313-50
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Base Flatness GO/±NG Judgement Unité de mesure MAX/MIN/Range ZERO/ABS Graduation
(inch)
Capacité
(inch)
Base Size
(mm)
Lecture
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Stroke
(mm)
Mass
(g)

306.00 €

1 60 jours --Métrique-----0,05±0,05-280

324.00 €

1 5 jours --Métrique-----0,05±0,05-300

363.00 €

1 60 jours 0,00008 inch / 2 µmOuiMétriqueOuiOui-0-8-0,05±0,080,6340

306.00 €

1 5 jours --Inch--0,0010-6100 x 6,5 (W x T)---280

324.00 €

1 60 jours --Inch--0,0010-8100 x 6,5 (W x T)---300

363.00 €

1 5 jours --Inch--0,0010-12100 x 6,5 (W x T)---340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composant Accessoire Display Method Cadran Digimatic/mécanique Mécanique

Assistance technique