Pied à coulisse à montre, Inch

Pied à coulisse à montre, Inch
Guidage revêtu de TIN (à l'exception du 0-300 mm).Mesure des diamètres extérieurs et intérieurs et de la profondeur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
505-740J
505-741J
505-746
505-749
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
DATA (output with Cable) / Hold (display value) Locking Screw Graduation
(inch)
Mesure int. à partir de
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Erreur Max Adm S MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Protection Mass
(g)

141.00 €

1 5 jours Oui-0,0010, 2/rev0,504±0,001±0,0020-18IP66175

245.00 €

1 5 jours --0,0010, 2/rev-±0,002±0,00250,4-8IP67185

368.00 €

1 5 jours -Oui0,0010, 1/rev-±0,002±0,00250-6-370

368.00 €

1 5 jours -Oui0,0010, 2/rev-±0,002±0,00250-6-370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étrier standard Display Method Cadran Jauge profondeur plate
Molette de guidage Oui

Assistance technique