QuickMike Digimatic à touches couteaux (Numéros de référence)

QuickMike Digimatic à touches couteaux
- Micromètre d'extérieur à avance rapide équipé d'une broche de mesure non rotative, de touche couteau, destiné aux mesures de petites gorges.
- 1 tour de tambour égal 10 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
422-411-20
422-412-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Capacité
(mm)

1,017.00 €

1 5 jours 3500-30

1,056.00 €

1 5 jours 49025-55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Touche Type A Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur de caractères 10 mm Maintien Des Données Oui Unité De Mesure Métrique
Erreur MAX Adm J MPE(µm) ±3 Force Mesure 5-12 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 10 mm
Parallélisme(μm) 3 Alimentation 1 pile SR-44 Durée De Vie La Pile Environ 5 ans

Assistance technique