QuickMike Digimatic à touches couteaux, Inche/Métrique (Numéros de référence)

QuickMike Digimatic à touches couteaux, Inche/Métrique
- Micromètre d'extérieur à avance rapide équipé d'une broche de mesure non rotative, de touche couteau, destiné aux mesures de petites gorges.
- 1 tour de tambour égal 10 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
422-421-20
422-422-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Capacité
(inch)

1,338.16 €

1 5 jours 3550 - 1,2

1,389.47 €

1 5 jours 4801 - 2,2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Touche Type A, Acier trempé t=0,75 mm Résolution(inch) 0,00005 Résolution(mm) 0,001
Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 10 mm Maintien Des Données Oui
Unité De Mesure Inch/Métrique Erreur MAX Adm J MPE(inch) ±0,00015 Force Mesure 5-12 N
Broche De Mesure Ø6,35 mm, non rotatif,  1 tour de tambour = 10 mm Parallélisme(inch) 0,00015 Alimentation 1 pile SR-44
Durée De Vie La Pile Environ 5 ans

Assistance technique