Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
227-201-20 |
227-203-20 |
227-205-20 |
227-206-20 |
227-207-20 |
227-211-20 |
227-213-20 |
227-215-20 |
227-216-20 |
227-217-20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Résolution (inch) | Planéité (µm) | Planéité (inch) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Précision De La Force De Mesure (1) | Force De Mesure (1) (N) | Broche De Mesure | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Parallélisme (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,214.00 € | 1 | 5 jours | 300 | - | 0,3 | - | Métrique | ±2 | - | ±0,1 + (force de mesure réglée/10) N | 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 | Ø6,35 mm, non rotatif, 1 tour de tambour 0,5 mm | - | - | 0-15 | 2 | |||
1,282.00 € | 1 | 5 jours | 380 | - | 0,3 | - | Métrique | ±2 | - | ±0,1 + (force de mesure réglée/10) N | 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 | Ø6,35 mm, non rotatif, 1 tour de tambour = 10 mm | - | - | 15-30 | 2 | |||
1,264.00 € | 1 | 60 jours | 345 | - | 0,3 | - | Métrique | ±2 | - | ±0,4 + (force de mesure réglée/10) N | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | Ø6,35 mm, non rotatif, 1 tour de tambour = 10 mm | - | - | 0-10 | 2 | |||
1,740.79 € | 1 | 60 jours | 425 | - | 0,3 | - | Métrique | ±2 | - | ±0,4 + (force de mesure réglée/10) N | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | Ø6,35 mm, non rotatif, 1 tour de tambour = 10 mm | - | - | 10-20 | 2 | |||
1,811.84 € | 1 | 60 jours | 415 | - | 0,3 | - | Métrique | ±2 | - | ±0,4 + (force de mesure réglée/10) N | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | Ø6,35 mm, non rotatif, 1 tour de tambour = 10 mm | - | - | 20-30 | 2 | |||
1,597.37 € | 1 | 5 jours | 300 | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Métrique | - | ±0,0001 | ±0,1 + (force de mesure réglée/10) N | 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 | Ø6,35 mm, non rotatif, 1 tour de tambour = 10 mm | 0,00008 | 0 - 0,6 | - | - | |||
1,686.84 € | 1 | 60 jours | 380 | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Métrique | - | ±0,0001 | ±0,1 + (force de mesure réglée/10) N | 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 | Ø6,35 mm, non rotatif, 1 tour de tambour = 10 mm | 0,00008 | 0,6 - 1,2 | - | - | |||
1,663.16 € | 1 | 60 jours | 345 | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Métrique | - | ±0,0001 | ±0,4 + (force de mesure réglée/10) N | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | Ø6,35 mm, non rotatif, 1 tour de tambour = 10 mm | 0,00008 | 0 - 0,4 | - | - | |||
1,740.79 € | 1 | 60 jours | 425 | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Métrique | - | ±0,0001 | ±0,4 + (force de mesure réglée/10) N | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | Ø6,35 mm, non rotatif, 1 tour de tambour = 10 mm | 0,00008 | 0,4 - 0,8 | - | - | |||
1,811.84 € | 1 | 60 jours | 415 | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Métrique | - | ±0,0001 | ±0,4 + (force de mesure réglée/10) N | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | Ø6,35 mm, non rotatif, 1 tour de tambour = 10 mm | 0,00008 | 0,8 - 1,2 | - | - |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Numérique | Changement Zero / Abs | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Résolution(mm) | 0,001 | Digimatic/Mécanique | Digimatic | Affichage | LCD, hauteur de caractères 10 mm |
Maintien Des Données | Oui | Alimentation | 1 pile SR-44 | Durée De Vie La Pile | Environ 5 ans |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Résolution(inch)
Planéité(µm)
Planéité(inch)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Précision De La Force De Mesure (1)
Force De Mesure (1)(N)
Broche De Mesure
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles