Référence fabricant: 122-101-10
Marque: MITUTOYO
Prix: 303.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Poids: 260 g
Touche: Type A
Lecture: - inch
Lecture: 0,01 mm
Unité De Mesure: Métrique
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
122-101-10
Référence pièce
|
---|
122-101-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Touche | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Remarques | Parallélisme (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.00 € | 1 | 5 jours | 260 | Type A | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | - | 0-25 | - | 3 |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Force Mesure | 3-8 N | Broche De Mesure | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Micromètre touche couteau, le numéro d'article est le suivant: 122-101-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 122-101-10.
Configurer
Propriétés de base
Lecture(inch)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Remarques
Type
Poids(g)
Touche
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Capacité(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
122-102-10 |
122-103-10 |
122-104-10 |
122-105-10 |
122-106-10 |
122-107-10 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poids (g) | Touche | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Remarques | Parallélisme (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367.00 € | 1 | 5 jours | 300 | Type A | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | - | 25-50 | - | 3 | |||
392.00 € | 1 | 5 jours | 360 | Type A | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | - | - | 50-75 | - | 3 | |||
426.00 € | 1 | 5 jours | 525 | Type A | - | 0,01 | Métrique | ±4 | - | - | - | 75-100 | - | 4 | |||
452.00 € | 1 | 5 jours | 670 | Type A | - | 0,01 | Métrique | ±4 | - | - | - | 100-125 | - | 4 | |||
477.00 € | 1 | 5 jours | 775 | Type A | - | 0,01 | Métrique | ±4 | - | - | - | 125-150 | - | 4 | |||
518.00 € | 1 | 5 jours | 950 | Type A | - | 0,01 | Métrique | ±5 | - | - | - | 150-175 | - | 5 |