Référence fabricant: 143-101
Marque: MITUTOYO
Prix: 390.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Poids: 210 g
Planéité: 0,3 µm
Planéité: - inch
Lecture: - inch
Lecture: 0,01 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
143-101
Référence pièce
|
---|
143-101 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Planéité (µm) | Planéité (inch) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Graduation | Parallélisme (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.00 € | 1 | 5 jours | 210 | 0,3 | - | - | 0,01 | Métrique | ±5 | - | - | - | 0-25 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 3 |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Force Mesure | 1-6 N | Broche De Mesure | Ø8 mm, Avance de la broche 0,5 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Micromètre d'extérieur à becs de mesure, le numéro d'article est le suivant: 143-101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 143-101.
Configurer
Propriétés de base
Planéité(inch)
Lecture(inch)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Type
Poids(g)
Planéité(µm)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Capacité(mm)
Graduation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
143-102 |
143-103 |
143-104 |
143-105 |
143-106 |
143-107 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poids (g) | Planéité (µm) | Planéité (inch) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Graduation | Parallélisme (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414.00 € | 1 | 5 jours | 230 | 0,3 | - | - | 0,01 | Métrique | ±6 | - | - | - | 25-50 | - | 3 | |||
492.00 € | 1 | 5 jours | 280 | 0,3 | - | - | 0,01 | Métrique | ±7 | - | - | - | 50-75 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 4 | |||
518.00 € | 1 | 5 jours | 330 | 0,3 | - | - | 0,01 | Métrique | ±8 | - | - | - | 75-100 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 4 | |||
527.00 € | 1 | 5 jours | 400 | 0,3 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | - | - | 100-125 | - | 4 | |||
547.00 € | 1 | 5 jours | 450 | 0,3 | - | - | 0,01 | Métrique | ±9 | - | - | - | 125-150 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 5 | |||
588.00 € | 1 | 5 jours | 520 | 0,3 | - | - | 0,01 | Métrique | ±10 | - | - | - | 150-175 | - | 5 |