Micromètre pour contrôle aérosol

Micromètre pour contrôle aérosol
Micromètre pour mesurer la largeur, la hauteur et la profondeur des sertissages des boîtes de conserve.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
147-103
147-104
147-105
147-106
147-201
147-202
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)

272.00 €

1 5 jours -0,01Métrique±3--0-13

274.00 €

1 5 jours 0,001-Inch-±0,000150 - 5-

286.00 €

1 5 jours -0,01Métrique±3--0-13

286.00 €

1 5 jours 0,001-Inch-±0,000150 - 5-

262.00 €

1 60 jours 0,001-Inch-±0,000150 - 5-

262.00 €

1 5 jours -0,01Métrique±3--0-13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Poids(g) 65
Digimatic/Mécanique Mécanique Broche De Mesure Ø5 mm, Avance de la broche 0,5 mm

Assistance technique