Jauge de profondeur micrométrique

Jauge de profondeur micrométrique
Modèle à tige fixe
Tige de mesure ø 4 mm.
Le cliquet permet d'avoir une force de mesure constante.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
128-103
128-104
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Embase L X L
(mm)
Planéité De L'Embase
(µm)

207.00 €

1 5 jours 20063,5 x 161,3

260.00 €

1 5 jours 250101,6 x 162

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Embase En acier traité
Digimatic/Mécanique Mécanique Planéité De La Tige(µm) 0,3 Lecture(mm) 0,01
Unité De Mesure Métrique Surface De Mesure En carbure, rectifiée, finement rodée Force Mesure 5-10 N
Capacité De La Vis Micrométrique(mm) 25 Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige(µm) 5 Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Assistance technique