Calibre à mâchoires réglables

Calibre à mâchoires réglables
Passamètre pour jugements GO/NG rapides de diamètres de cylindres. Comparateur en option, permettant à l'utilisateur de choisir la gamme applicable pour la meilleure application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
201-101
201-102
201-103
201-104
201-105
201-106
201-107
201-108
201-109
201-110
201-111
201-112
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige Capacité
(mm)
Graduation Avance De La Broche
(mm)

507.00 €

1 5 jours 570-0-25--

527.00 €

1 5 jours 660-25-50Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-

545.00 €

1 5 jours 700-50-75--

556.00 €

1 5 jours 7705 µm75-100Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,5, avec blocage de la broche

583.00 €

1 5 jours 8705 µm100-125Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,5, avec blocage de la broche

615.00 €

1 5 jours 950-125-150Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,5, avec blocage de la broche

644.00 €

1 5 jours 1070-150-175Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,5, avec blocage de la broche

674.00 €

1 5 jours 1160-175-200--

702.00 €

1 5 jours 12605 µm200-225Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,5, avec blocage de la broche

733.00 €

1 5 jours 1350-225-250--

761.00 €

1 60 jours 1470-250-275--

790.00 €

1 5 jours 1620-275-300--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accessoire Touche Mobile(mm) 2 Planéité(µm) 1
Unité De Mesure Métrique Force Mesure 15 N ±3 Parallélisme(μm) 5

Assistance technique