Passamètre - Micromètre type calibre avec comparateur incorporé (523-121)

Passamètre - Micromètre type calibre avec comparateur incorporé 523-121

Détails du produit:

Référence fabricant: 523-121

Marque: MITUTOYO

Prix: 714.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Poids: 740 g

Nombre De Tiges: 3

Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige: (4+ L/50) µm L=longueur de mesure max. (mm)

Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige: - µm

Capacité: 0-25 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

523-121

Référence pièce
523-121
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Nombre De Tiges Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige
(µm)
Capacité
(mm)
Parallélisme
(μm)

714.00 €

1 5 jours 7403(4+ L/50) µm L=longueur de mesure max. (mm)-0-250,6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accessoire Display Method Analogique Précision Du Comparateur(μm) 1
Touche Mobile(mm) 2 Digimatic/Mécanique Mécanique Planéité(µm) 0,3
Lecture(mm) 0,001 Unité De Mesure Métrique Capacité Du Comparateur(mm) ±0,06
Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Ø10,8 mm Précision (Excluant L'Erreur De Comptage)(µm) ±3 (0-25 mm)
Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm Avance De La Broche(mm) 0,5, avec blocage de la broche

Vous vous trouvez sur la page de Passamètre - Micromètre type calibre avec comparateur incorporé, le numéro d'article est le suivant: 523-121.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 523-121.

Variantes de ce produit

Référence pièce
523-122
523-123
523-124
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Nombre De Tiges Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige
(µm)
Capacité
(mm)
Parallélisme
(μm)

803.00 €

1 5 jours 8406(4+ L/50) µm L=longueur de mesure max. (mm)-25-500,6

883.00 €

1 5 jours 9506-750-751

976.00 €

1 60 jours 108012(4+ L/50) µm L=longueur de mesure max. (mm)-75-1001

Assistance technique