Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
293-960-30 |
293-961-30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre De Tiges | Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige (µm) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,259.00 € | 1 | 60 jours | 6 | 7 | 0 - 3 | 0-76,2 | |||
1,772.00 € | 1 | 60 jours | 4 | 6 | 0 - 4 | 0-101,6 |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Changement Zero / Abs | Oui | Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Résolution(mm) | 0,001 | Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm | Verrouillage Des Touches | Oui |
Maintien Des Données | Oui | Force Mesure | 5-10 N | Broche De Mesure | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche |
Précision (Excluant L'Erreur De Comptage)(µm) | ±3 (0-25 mm) | Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | Avance De La Broche(mm) | 0,5, avec blocage de la broche |
Alimentation | 1 pile SR-44 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre De Tiges
Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige(µm)
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles