Micromètre à compteur en jeu (193-101)

Micromètre à compteur en jeu 193-101

Détails du produit:

Référence fabricant: 193-101

Marque: MITUTOYO

Prix: 155.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Poids: 224 g

Composition Du Jeu: -

Planéité: 0,6 µm

Planéité: - inch

Lecture: - inch


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

193-101

Référence pièce
193-101
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Composition Du Jeu Planéité
(µm)
Planéité
(inch)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Force Mesure Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Remarques Tolérance (Transmission)
(µm)
Graduation Parallélisme
(μm)

155.00 €

1 5 jours 224-0,6--0,01Métrique±2-5-15 N--0-25--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Broche De Mesure Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre à compteur en jeu, le numéro d'article est le suivant: 193-101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 193-101.

Variantes de ce produit

Référence pièce
193-102
193-103
193-104
193-111
193-112
193-113
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Composition Du Jeu Planéité
(µm)
Planéité
(inch)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Force Mesure Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Remarques Tolérance (Transmission)
(µm)
Graduation Parallélisme
(μm)

232.00 €

1 5 jours 275-0,6--0,01Métrique±2-5-15 N--25-50Canon 8mm2-2

286.00 €

1 5 jours 379-0,6--0,01Métrique±2-5-15 N--50-75Canon 8mm2-2

313.00 €

1 5 jours 489-0,6--0,01Métrique±3-5-15 N--75-100--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm3

209.00 €

1 5 jours 224-0,6--0,001Métrique±2-5-15 N--0-25Canon 8mm2-2

253.00 €

1 5 jours 275-0,6--0,001Métrique±2-5-15 N--25-50--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm2

313.00 €

1 60 jours 379-0,6--0,001Métrique±2-5-15 N--50-75--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm2

Assistance technique