Référence fabricant: 468-971
Marque: MITUTOYO
Prix: 2,261.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Poids: 420 g
Résolution: 0,001 mm
Unité De Mesure: Métrique
Capacités Individuelles: - inch
Capacités Individuelles: 6-8/ 8-10/ 10-12 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
468-971
Référence pièce
|
---|
468-971 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Résolution | Unité De Mesure | Capacités Individuelles (inch) | Capacités Individuelles (mm) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,261.00 € | 1 | 5 jours | 420 | 0,001 mm | Métrique | - | 6-8/ 8-10/ 10-12 | - | 2-3 |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Numérique | Preset (Présélection) 2 Valeurs | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Changement Zero / Abs | Oui | Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui | Sortie De Données | Oui |
Digimatic/Mécanique | Digimatic | Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm | Verrouillage Des Touches | Oui |
Maintien Des Données | Oui | Alarme Batterie Faible | Oui | Surface De Mesure | Carbure de tungstène revêtu TIN (6-12 mm) - Acier trempé revêtu TIN (12-200 mm) - Cône : carbure de tungstène |
Alimentation | 1 pile SR-44 | Durée De Vie La Pile | Environ 14 mois |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu micromètres Int Digimatic 3 touches, le numéro d'article est le suivant: 468-971.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 468-971.
Configurer
Propriétés de base
Capacités Individuelles(inch)
Capacité(inch)
Type
Poids(g)
Résolution
Unité De Mesure
Capacités Individuelles(mm)
Capacité(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
468-972 |
468-973 |
468-974 |
468-975 |
468-976 |
468-977 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poids (g) | Résolution | Unité De Mesure | Capacités Individuelles (inch) | Capacités Individuelles (mm) | Capacité (inch) | Capacité (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,853.00 € | 1 | 5 jours | 560 | 0,001 mm | Métrique | - | 12-16/ 16-20 | - | 12-20 | |||
3,009.00 € | 1 | 5 jours | 1170 | 0,001 mm | Métrique | - | 20-25/ 25-30/ 30-40/ 40-50 | - | 20-50 | |||
4,309.00 € | 1 | 5 jours | 2420 | 0,001 mm | Métrique | - | 50-63/ 62-75/ 75-88/ 87-100 | - | 50-100 | |||
6,414.00 € | 1 | 5 jours | 3540 | 0,001 mm | Métrique | - | 100-125/ 125-150/ 150-175/ 175-200 | - | 100-200 | |||
2,261.00 € | 1 | 5 jours | 420 | 0,001 mm, 0,001 mm/0.00005" (modèles jusqu'à 4") ou 0,001 mm/0.0001" (modèles supérieur à 5") | Inch/Métrique | 0,275-0,35/ 0,35-0,425/ 0,425-0,5 | - | 0,275 - 0,5 | - | |||
1,853.00 € | 1 | 60 jours | 560 | 0,001 mm, 0,001 mm/0.00005" (modèles jusqu'à 4") ou 0,001 mm/0.0001" (modèles supérieur à 5") | Inch/Métrique | 0,5-0,65/ 0,65-0,8 | - | 0,5 - 0,8 | - |