Micromètre QuickMike Digimatic Absolute

Micromètre QuickMike Digimatic Absolute
Quick Micromètre Digimatic ABSOLUTE à avance rapide
Micromètre d'extérieur à avance rapide.
Avec broche de mesure non rotative.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
293-666-20
293-667
293-668-20
293-669-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Sortie De Données Verrouillage Des Touches Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Capacité
(mm)
Parallélisme
(μm)
Durée De Vie La Pile

587.00 €

1 5 jours 275OuiOui±20-302Environ 5 ans

499.00 €

1 5 jours 355--±225-552Environ 3 ans

725.00 €

1 5 jours 480OuiOui±350-802Environ 5 ans

751.00 €

1 5 jours 585OuiOui±375-1053Environ 5 ans

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 10 mm
Planéité(µm) 0,3 Maintien Des Données Oui Unité De Mesure Métrique
Force Mesure 5-12 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, non rotatif,  1 tour de tambour = 10 mm Alimentation 1 pile SR-44

Assistance technique