Micromètre Digimatic à touches couteaux

Micromètre Digimatic à touches couteaux
Avec des surfaces de mesure étroites.Pour les mesures de gorges extérieures étroites.Broche non rotative.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
422-230-30
422-231-30
422-232-30
422-233-30
422-260-30
422-261-30
422-270-30
422-271-30
422-330-30
422-331-30
422-332-30
422-333-30
422-360-30
422-361-30
422-370-30
422-371-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Touche Résolution
(inch)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Comprend Les Réf. Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Remarques Avec Bagues De Réglage Parallélisme
(μm)

1,151.00 €

1 5 jours 365Type A-Métrique±3-468-272 / 468-273--0-25-ø3,5" (177-319)3

1,208.00 €

1 5 jours 565Type A-Métrique±3----25-50Rallonge 150 mmø16 mm (177-177)3

1,257.00 €

1 5 jours 465Type A-Métrique±3----50-75--3

1,310.00 €

1 5 jours 580Type A-Métrique±4----75-100Rallonge 150 mmø1" (177-184) ø1,6" (177-291)4

1,200.00 €

1 5 jours 365Type B-Métrique±3----0-25--3

1,254.00 €

1 5 jours 565Type B-Métrique±3----25-50--3

1,194.00 €

1 5 jours 365Type C-Métrique±3----0-25--3

1,194.00 €

1 5 jours 365Type D-Métrique±3----0-25--3

1,151.00 €

1 5 jours 365Type A0,00005Inch/Métrique-±0,00015-0,000150 - 1-Rallonge 100 mmø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)-

1,208.00 €

1 5 jours 565Type A0,00005Inch/Métrique-±0,00015-0,000151 - 2----

1,257.00 €

1 60 jours 465Type A0,00005Inch/Métrique-±0,00015-0,000152 - 3----

1,310.00 €

1 5 jours 580Type A0,00005Inch/Métrique-±0,0002-0,00023 - 4----

1,200.00 €

1 5 jours 365Type B0,00005Inch/Métrique-±0,00015-0,000150 - 1-Rallonge 150 mmø2,5" (177-315) ø3,5" (177-319)-

1,254.00 €

1 5 jours 565Type B0,00005Inch/Métrique-±0,00015-0,000151 - 2-Rallonge 150 mmø125 mm (177-298) ø175 mm (177-302)-

1,194.00 €

1 5 jours 365Type C0,00005Inch/Métrique-±0,00015-0,000150 - 1----

1,194.00 €

1 5 jours 365Type D0,00005Inch/Métrique-±0,00015468-267 / 468-268 / 468-2690,000150 - 1--ø1,2" (177-289) ø1,6" (177-291)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Verrouillage Des Touches Oui Maintien Des Données Oui
Force Mesure 3-8 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm Alimentation 1 pile SR-44
Durée De Vie La Pile Environ 28 mois

Assistance technique