Micromètre ext à becs de mesure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
343-250-30
343-251-30
343-252-30
343-253-30
343-350-30
343-351-30
343-352-30
343-353-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Résolution
(inch)
Planéité
(µm)
Planéité
(inch)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Parallélisme
(μm)

915.00 €

1 5 jours 320-0,3-Métrique±5---0-253

982.00 €

1 5 jours 340-0,3-Métrique±6---25-503

1,037.00 €

1 5 jours 390-0,3-Métrique±7---50-754

1,081.00 €

1 60 jours 440-0,3-Métrique±8---75-1004

915.00 €

1 5 jours 3200,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,000250,000120 - 1--

982.00 €

1 60 jours 3400,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,00030,000121 - 2--

1,037.00 €

1 5 jours 3900,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,000350,000162 - 3--

1,081.00 €

1 5 jours 4400,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,00040,000163 - 4--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Verrouillage Des Touches Oui Maintien Des Données Oui
Force Mesure 1-6 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm Alimentation 1 pile SR-44
Durée De Vie La Pile Environ 28 mois

Assistance technique