Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
342-271-30 |
342-371-30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Résolution (inch) | Lecture | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720.00 € | 1 | 5 jours | 270 | - | - | Métrique | ±3 | - | - | 0-20 | |||
720.00 € | 1 | 5 jours | 275 | 0,0005 | 0,00005 inch / 0,001 mm | Inch/Métrique | - | ±0,00015 | 0 - 0,8 | - |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Numérique | Changement Zero / Abs | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui | Résolution(mm) | 0,001 | Digimatic/Mécanique | Digimatic |
Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm | Verrouillage Des Touches | Oui | Maintien Des Données | Oui |
Force Mesure | 3-8 N | Broche De Mesure | Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm (342-271-30, 112-401)sans blocage de la brocheØ6,35 mm, Avance de la broche 10 mm (342-451-20) | Alimentation | 1 pile SR-44 |
Durée De Vie La Pile | environ 2 ans |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Résolution(inch)
Lecture
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles