Jauge de profondeur micrométrique Digimatic

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
329-250-30
329-251-30
329-350-30
329-351-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Embase L X L
(inch)
Résolution Résolution
(inch)
Résolution
(mm)
Unité De Mesure Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige
(µm)
Capacité
(inch)
Précision Avec Les Tiges Précision Avec Les Tiges
(µm)

938.00 €

1 5 jours 540---0,001Métrique7--±4

1,199.00 €

1 5 jours 790---0,001Métrique10--±6

938.00 €

1 5 jours 5404 x 0,63209-918--Inch/Métrique-0 - 6±4 µm (0-150 mm) ±6 µm (0-300 mm)-

1,199.00 €

1 5 jours 7904 x 0,63-0,00010,001Inch/Métrique-0 - 12±4 µm (0-150 mm) ±6 µm (0-300 mm)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Preset (Présélection) 2 Valeurs Oui
Changement Zero / Abs Oui Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Embase En acier traité
Embase L X L(mm) 101,6 x 16 Sortie De Données Oui DATA/HOLD Oui
Digimatic/Mécanique Digimatic Planéité De L'Embase(µm) 2 Planéité De La Tige(µm) 0,3
Verrouillage Des Touches Oui Alarme Batterie Faible Oui Surface De Mesure En carbure, rectifiée, finement rodée
Force Mesure 5-10 N Capacité De La Vis Micrométrique(mm) 25 Alimentation 1 pile SR-44
Durée De Vie La Pile Environ 2,4 ans

Assistance technique