Microm.Digimatic d'extérieur à disque IP65 (Numéros de référence)

Microm.Digimatic d'extérieur à disque IP65
Modèle Digimatic avec sortie de donnéesPour mesurer la cote entre les dents d'engrenages des modules 0,5 à 6 et les largeurs d'entailles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
323-250-30
323-251-30
323-252-30
323-253-30
323-350-30
323-351-30
323-352-30
323-353-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Résolution
(inch)
Planéité
(µm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Parallélisme
(μm)

851.00 €

1 5 jours 290-1Métrique±4---0-254

948.00 €

1 5 jours 355-1Métrique±4---25-504

990.00 €

1 5 jours 555-1Métrique±6---50-756

1,027.00 €

1 5 jours 610-1Métrique±6---75-1006

851.00 €

1 5 jours 2900,00005-Inch/Métrique-±0,00020,000160 - 1--

948.00 €

1 5 jours 3550,00005-Inch/Métrique-±0,00020,000161 - 2--

990.00 €

1 5 jours 5550,00005-Inch/Métrique-±0,00030,000242 - 3--

1,027.00 €

1 5 jours 6100,00005-Inch/Métrique-±0,00030,000243 - 4--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Verrouillage Des Touches Oui Maintien Des Données Oui
Module Mesurable(mm) 0,5 - 6 Force Mesure 3-8 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche
Alimentation 1 pile SR-44 Durée De Vie La Pile Environ 28 mois

Assistance technique