Microm. IP65 Digimatic à disque (Numéros de référence)

Microm. IP65 Digimatic à disque
Modèle Digimatic avec sortie de donnéesAvec broche non rotative et disques.Pour mesurer de petits engrenages, de la feutrine, du caoutchouc, du carbone, des tissus, des films plastiques, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
369-250-30
369-251-30
369-252-30
369-253-30
369-350-30
369-351-30
369-352-30
369-353-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Résolution
(inch)
Planéité
(µm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Parallélisme
(μm)

946.00 €

1 5 jours 340-1Métrique±4---0-254

1,036.00 €

1 60 jours 480-1Métrique±4---25-504

1,080.00 €

1 60 jours 635-1Métrique±6---50-756

1,132.00 €

1 60 jours 775-1Métrique±6---75-1006

946.00 €

1 5 jours 3400,00005-Inch/Métrique-±0,00020,00020 - 1--

1,036.00 €

1 60 jours 4800,00005-Inch/Métrique-±0,00020,00021 - 2--

1,080.00 €

1 60 jours 6350,00005-Inch/Métrique-±0,00030,00032 - 3--

1,132.00 €

1 5 jours 7750,00005-Inch/Métrique-±0,00030,00033 - 4--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Verrouillage Des Touches Oui Maintien Des Données Oui
Module Mesurable(mm) 0,5 - 6 Force Mesure 3-8 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche
Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm Alimentation 1 pile SR-44 Durée De Vie La Pile Environ 28 mois

Assistance technique