Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
314-253-30 |
314-261-30 |
314-262-30 |
314-353-30 |
314-361-30 |
314-362-30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Résolution (inch) | Unité De Mesure | Touches Interchangeables | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Force Mesure | Capacité (inch) | Capacité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,081.00 € | 1 | 5 jours | 465 | - | Métrique | 167-329 ø 25 mm | ±5 | - | 5-10 N | - | 25-40 | |||
1,009.00 € | 1 | 5 jours | 275 | - | Métrique | 167-327 ø 5 mm | ±4 | - | 5-10 N | - | 1-15 | |||
1,054.00 € | 1 | 5 jours | 410 | - | Métrique | 167-328 ø 10 mm | ±4 | - | 5-10 N | - | 10-25 | |||
1,081.00 € | 1 | 5 jours | 465 | 0,00005 | Inch/Métrique | 167-339 ø 1" | - | ±0,00025 | 5-10 N3-8 N (1-15 mm) | 1 - 1,6 | - | |||
1,009.00 € | 1 | 60 jours | 275 | 0,00005 | Inch/Métrique | 167-337 ø 0,2" | - | ±0,0002 | 5-10 N3-8 N (1-15 mm) | 0,05 - 0,6 | - | |||
1,054.00 € | 1 | 60 jours | 410 | 0,00005 | Inch/Métrique | 167-338 ø 0,4" | - | ±0,0002 | 5-10 N3-8 N (1-15 mm) | 0,4 - 1 | - |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Numérique | Preset (Présélection) 2 Valeurs | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Changement Zero / Abs | Oui | Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui | Résolution(mm) | 0,001 |
Digimatic/Mécanique | Digimatic | Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm | Verrouillage Des Touches | Oui |
Maintien Des Données | Oui | Broche De Mesure | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,75 mm, Avec blocage de la broche | Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm |
Alimentation | 1 pile SR-44 | Durée De Vie La Pile | Environ 28 mois |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Résolution(inch)
Unité De Mesure
Touches Interchangeables
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Force Mesure
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles