Micromètre Digimatic touche fixe prismatique pour outil 3 lèvres, avec rainure

Micromètre Digimatic touche fixe prismatique pour outil 3 lèvres, avec rainure
Micromètres d'extérieur à touche fixe prismatique

Pour mesurer les outils à trois lèvres, par ex. tarauds, fraises, alésoirs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
314-251-30
314-252-30
314-351-30
314-352-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Résolution
(inch)
Unité De Mesure Touches Interchangeables Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Force Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)

1,009.00 €

1 5 jours 275-Métrique167-327 ø 5 mm±4-3-8 N-1-15

1,054.00 €

1 5 jours 410-Métrique167-328 ø 10 mm±4-3-8 N-10-25

1,009.00 €

1 5 jours 2750,00005Inch/Métrique167-337 ø 0,2"-±0,00025-10 N3-8 N (1-15 mm)0,05 - 0,6-

1,054.00 €

1 60 jours 4100,00005Inch/Métrique167-338 ø 0,4"-±0,00025-10 N3-8 N (1-15 mm)0,4 - 1-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Preset (Présélection) 2 Valeurs Oui
Changement Zero / Abs Oui Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Résolution(mm) 0,001
Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Verrouillage Des Touches Oui
Maintien Des Données Oui Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,75 mm, Avec blocage de la broche Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm
Alimentation 1 pile SR-44 Durée De Vie La Pile Environ 28 mois

Assistance technique