Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
324-251-30 |
324-252-30 |
324-253-30 |
324-254-30 |
324-351-30 |
324-352-30 |
324-353-30 |
324-354-30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Résolution (inch) | Unité De Mesure | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Erreur Avance Broche (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,027.00 € | 1 | 5 jours | 400 | - | Métrique | - | 0-25 | - | |||
1,048.00 € | 1 | 5 jours | 490 | - | Métrique | - | 25-50 | - | |||
1,073.00 € | 1 | 5 jours | 530 | - | Métrique | - | 50-75 | - | |||
1,100.00 € | 1 | 5 jours | 600 | - | Métrique | - | 75-100 | - | |||
1,027.00 € | 1 | 5 jours | 400 | 0,00005 | Inch/Métrique | 0 - 1 | - | 0,00015 | |||
1,048.00 € | 1 | 60 jours | 490 | 0,00005 | Inch/Métrique | 1 - 2 | - | 0,00015 | |||
1,073.00 € | 1 | 60 jours | 530 | 0,00005 | Inch/Métrique | 2 - 3 | - | 0,00015 | |||
1,100.00 € | 1 | 60 jours | 600 | 0,00005 | Inch/Métrique | 3 - 4 | - | 0,00015 |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Numérique | Preset (Présélection) 2 Valeurs | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Changement Zero / Abs | Oui | Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui | Résolution(mm) | 0,001 |
Digimatic/Mécanique | Digimatic | Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm | Verrouillage Des Touches | Oui |
Maintien Des Données | Oui | Force Mesure | 5-10 N | Broche De Mesure | Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm |
Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | Alimentation | 1 pile SR-44 | Durée De Vie La Pile | Environ 28 mois |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Résolution(inch)
Unité De Mesure
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Erreur Avance Broche(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles