Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
317-251-30 |
317-252-30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Composition Du Jeu | Capacité (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711.00 € | 1 | 5 jours | 335 | 201217, 201216 | 0-25 | |||
791.00 € | 1 | 60 jours | 360 | 201379, 201216 | 25-50 |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Numérique | Changement Zero / Abs | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui | Résolution(mm) | 0,001 | Digimatic/Mécanique | Digimatic |
Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm | Planéité(µm) | 0,6 (broche) 2 (touche) | Verrouillage Des Touches | Oui |
Maintien Des Données | Oui | Unité De Mesure | Métrique | Force Mesure | 5-10 N |
Broche De Mesure | Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm | Parallélisme(inch) | 3 | Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm |
Alimentation | 1 pile SR-44 | Durée De Vie La Pile | Environ 28 mois |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Composition Du Jeu
Capacité(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles