Micromètre Digimatic à touches interchangeables, Inche/Métrique

Micromètre Digimatic à touches interchangeables, Inche/Métrique
- Avec touche fixe interchangeable.
-Pour mesurer l'épaisseur des parois des cylindres et tuyaux, pour mesurer les ouverturesde bord à bord, ou pour mesurer les endroits difficilement accessibles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
317-351-30
317-352-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Composition Du Jeu Capacité
(inch)

711.00 €

1 5 jours 340201217, 2012160 - 1

791.00 €

1 60 jours 365201379, 2012161 - 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Résolution(inch) 0,00005 Résolution(mm) 0,001
Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Planéité(inch) 0,000024 (broche), 0,00008 (touche)
Verrouillage Des Touches Oui Maintien Des Données Oui Unité De Mesure Inch/Métrique
Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm Parallélisme(inch) 0,00012
Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm Erreur Avance Broche(inch) 0,00015 Alimentation 1 pile SR-44
Durée De Vie La Pile Environ 28 mois

Assistance technique