Micromètre Digimatic

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
293-582
293-583
293-584
293-585
293-586
293-587
293-588
293-589
293-821-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Preset (Présélection) 2 Valeurs Changement Zero / Abs Sortie De Données Planéité
(µm)
Maintien Des Données Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Force Mesure Broche De Mesure Capacité
(mm)
Graduation Parallélisme
(μm)
Alimentation Durée De Vie La Pile

963.00 €

1 5 jours 2000OuiOuiOui0,6Oui±610-14 NØ8 mm, Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche300-325-52 piles SR-44Environ 20 mois

976.00 €

1 5 jours 2150OuiOuiOui0,6Oui±610-14 NØ8 mm, Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche325-350-52 piles SR-44Environ 1,8 ans

990.00 €

1 5 jours 2300OuiOui-0,6Oui±610-14 NØ8 mm, Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche350-375Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm52 piles SR-44Environ 20 mois

1,003.00 €

1 5 jours 2450OuiOuiOui0,6Oui±710-14 NØ8 mm, Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche375-400-62 piles SR-44Environ 20 mois

1,015.00 €

1 5 jours 2600OuiOuiOui0,6Oui±710-14 NØ8 mm, Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche400-425-62 piles SR-44Environ 20 mois

1,027.00 €

1 5 jours 2750OuiOuiOui0,6Oui±710-14 NØ8 mm, Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche425-450Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm62 piles SR-44Environ 1,8 ans

1,043.00 €

1 5 jours 2900OuiOuiOui0,6Oui±810-14 NØ8 mm, Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche450-475Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm62 piles SR-44Environ 20 mois

1,054.00 €

1 5 jours 3100OuiOuiOui0,6Oui±810-14 NØ8 mm, Avance de la broche 0,5 mm Avec blocage de la broche475-500Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm72 piles SR-44Environ 20 mois

190.00 €

1 5 jours 275---0,3-±25-10 NØ6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm0-25Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm11 pile SR-44Environ 28 mois

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui
Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm
Verrouillage Des Touches Oui Unité De Mesure Métrique

Assistance technique