Têtes de mesure pour Borematic (04AZA850)

Têtes de mesure pour Borematic 04AZA850

Détails du produit:

Référence fabricant: 04AZA850

Marque: MITUTOYO

Prix: 404.00

Délai de livraison: 60 jours


Données techniques:

Capacité: 0,8 - 1 inch

Capacité: - mm

Remarques: -

Graduation: Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

04AZA850

Référence pièce
04AZA850
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Remarques Graduation

404.00 €

1 60 jours 0,8 - 1--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre

Vous vous trouvez sur la page de Têtes de mesure pour Borematic, le numéro d'article est le suivant: 04AZA850.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04AZA850.

Variantes de ce produit

Référence pièce
04AZA842
04AZA848
04AZA849
04AZA851
04AZA857
04AZA858
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Remarques Graduation

380.00 €

1 60 jours 0,65 - 0,8--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

419.00 €

1 60 jours -20-25-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

421.00 €

1 5 jours -25-30-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

402.00 €

1 60 jours 1 - 1,2-Avec rainuresTambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

387.00 €

1 60 jours -30-40-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

400.00 €

1 5 jours -40-50-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm

Assistance technique