Butée micrométrique Digimatic, Inche/Métrique (Numéros de référence)

Butée micrométrique Digimatic, Inche/Métrique
Butée micrométrique numérique avec broche de mesure non rotative. Affichage rotatif. Sortie de données Digimatic.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

164-164

Référence pièce
164-164
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

953.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Numérique Poids(g) 490
Preset (Présélection) 2 Valeurs Oui Changement Zero / Abs Oui Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui
Inversion Du Sens De Comptage Oui Résolution(inch) 0,00005 Résolution(mm) 0,001
Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Unité De Mesure Inch/Métrique
Erreur MAX Adm J MPE(inch) ±0,00015 Surface De Mesure Carbure Capacité(inch) 0 - 2
Spindle End Flat Alimentation 2 piles SR-44 Durée De Vie La Pile Environ 2 ans en mode normal

Vous vous trouvez sur la page de Butée micrométrique Digimatic, Inche/Métrique, le numéro d'article est le suivant: 164-164.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 164-164.

Assistance technique