Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
350-252-30 |
350-254-30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Surface De Mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|
529.00 € | 1 | 5 jours | Plate | |||
581.00 € | 1 | 5 jours | Sphérique (SR4) |
Loading...
Type | Tête de micromètre | Display Method | Numérique | Poids(g) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Preset (Présélection) 2 Valeurs | Oui | Changement Zero / Abs | Oui | Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui |
Résolution(mm) | 0,001 | Digimatic/Mécanique | Digimatic | Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm |
Long. Portée Fixation(mm) | 11,5 | Verrouillage Des Touches | Oui | Maintien Des Données | Oui |
Unité De Mesure | Métrique | Erreur MAX Adm J MPE(µm) | ±2 | Broche De Mesure | Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm |
Capacité(mm) | 0-25 | Alimentation | 1 pile SR-44 | Durée De Vie La Pile | Environ 28 mois |
Configurer
Propriétés de base
Surface De Mesure
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles